CDC-MP 0,5-1,5
-
Crimpkontakt
1016662
Crimpkontakt
Produktdetaljer
Användningsanvisning | Crimpkontakterna får endast bearbetas med godkända crimpverktyg. |
Anvisningar till dokumentationen | Crimphöjderna beror på vilket crimpverktyg som används. Värdena hittar du i verktygsdokumentationen. |
Produkttyp | Crimpkontakt |
Produktfamilj | CDC-MP |
Anslutningstyp | Crimpanslutning |
Typ av kontakt | Hona |
Avisoleringslängd | 3,5 mm |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 20 ... 16 |
Kontaktyta | Tenn Sn |
Material, kontaktyta | Tenn |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Märkström IN | 8 A |
Förpackningstyp | Bulkgods |
Artikelnr | 1016662 |
Antal/förp. | 100 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AACDCA |
Produktnyckel | AACDCA |
GTIN | 4055626497181 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,18 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,173 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Kortkantskontakt 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Kortkantskontakt 1016272
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge