MDSTBV 2,5/ 3-GFR - Kretskort-grunddel
1874662

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 6, antal rader: 2, poltal: 3, antal anslutningar: 6, artikelserie: MDSTBV 2,5/..-GF, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong, Vid kombination med MVSTB- eller FKCV-kontaktdelar ska vardera en MVSTBW- (resp. FKCVW-) och MVSTBR-kontakt (resp. FKCVR-) användas. Det går inte att kombinera med TMSTBP-kontaktdelar!

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet