FKC 2,5/ 3-STF - Kretskortsanslutning
1910539

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: FKC 2,5/..-STF, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen