DD21H 0,85/12-V-2,5-Z - Kretskort-grunddel
1378099

Kretskort-grunddel, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 2, poltal: 12, artikelserie: DD21H 0,85/..-V, delning: 2,5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: CONNEXIS DD, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning

Ofta ställda frågor


I vilka färger finns artiklarna tillgängliga?

Vår standardfärg är svart.


I vilka färger finns artiklarna tillgängliga?

Vår standardfärg är svart.


Finns det kodning för dessa artiklar?

Ja, kodningen finns redan integrerad i kapslingen.


Kan jag även ansluta två individuella kontakter till en grunddel?

Med CONNEXIS D32 kan även två enskilda kontakter anslutas till en tvåradig grunddel.


Finns kontakterna även med låsanordning?

Ja, alla kontakter i CONNEXIS-serien har en låsanordning.


Vilken kapslingsklass har artiklarna?

Kontakterna är IP20-godkända.


Vad måste jag tänka på när jag väljer kabel?

Du måste välja lämplig crimpkontakt för ledararean.