cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20230810Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup F | ||||
endast USR-tillämpning | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 12, artikelserie: XPC 2,5/..-ST-LR, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-X-anslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release utstötningsspak, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup F | ||||
endast USR-tillämpning | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Kan jag använda den orangefärgade tryckknappen för att lossa ledare för hand ?
Ja, det är går. Men det är lättare för dig att trycka på knappen med skruvmejseln 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Visa mer
Ja, det är går. Men det är lättare för dig att trycka på knappen med skruvmejseln 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.
Visa mindreHur ofta kan jag koppla ihop ledaren med Push-X?
De 10 omkopplingscykler som testats som en del av standarderna överskrids avsevärt i praktiken.... Visa mer
De 10 omkopplingscykler som testats som en del av standarderna överskrids avsevärt i praktiken.
Visa mindreVilka produkter kan kontakterna kombineras med?
Kontaktdonet är kompatibelt med COMBICON-artiklarna i M-produktlinjen, som baseras på kontaktfronten för MSTB 2,5. Du hittar de produkter som passar till respektive kontakt under "Tillbehör".
Hur kan jag undvika att blanda ihop flera identiska kontakter när jag sätter i kontakten?
Genom att använda kodprofiler för kontakten och kodflikar för grunddelen kan du förhindra förväxlingar. Du hittar passande produkter under "Tillbehör".... Visa mer
Genom att använda kodprofiler för kontakten och kodflikar för grunddelen kan du förhindra förväxlingar. Du hittar passande produkter under "Tillbehör".
Visa mindreHur kan jag utföra ett enkelt elektriskt test av min applikation?
XPC har ett testuttag på ovansidan och signalen kan enkelt testas med en provspets. Rätt typ av provspets hittar du under ”Tillbehör”.... Visa mer
XPC har ett testuttag på ovansidan och signalen kan enkelt testas med en provspets. Rätt typ av provspets hittar du under ”Tillbehör”.
Visa mindreKan jag utgå från att anslutningsutrymmet är tillförlitligt öppet och klart för användning?
Ja, konstruktionen och materialen har definierats på ett sådant sätt att Push-X är redo att fungera även efter en tuff transport under de definierade omgivningsförhållandena. Detta har demonstrerats omfattande i våra laboratorier. Anslutningsutrymmena levereras i öppet skick.
Måste jag vrida den flexibla ledaren innan jag ansluter den?
Vridning är inte absolut nödvändigt. Det är dock inte tillåtet med spretiga ledare, och de kan återställas till rätt form genom att vrida dem lätt.