UL Recognized
Godkännande-ID: E60425-20230810Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
Endast flexibla ledare | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Endast solida ledare | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20230810Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Endast flexibla ledare | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Endast solida ledare | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Endast flexibla ledare | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Endast solida ledare | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40057836Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Endast solida ledare | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |