XPC 1,5/13-ST-3,5-LR BK - Kretskortsanslutning
1431330

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 13, artikelserie: XPC 1,5/..-ST-LR, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-X-anslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release utstötningsspak, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Hög användningskomfort tack vare den direkta kraftsparande ledaranslutningen utan verktyg
Snabb anslutning av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
Säker kabeldragning genom akustisk och optisk återkoppling
Ledarna lossas snabbt genom att upplåsningknappen manövreras enkelt
Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Jackningskompatibel med befintliga grunddelar i COMBICON-portföljen
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet

Ofta ställda frågor


Kan jag använda den orangefärgade tryckknappen för att lossa ledare för hand ?

Ja, det går, men det är lättare för dig att trycka på knappen med skruvmejseln 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Visa mer

Ja, det går, men det är lättare för dig att trycka på knappen med skruvmejseln 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Visa mindre

Hur ofta kan jag koppla ihop ledaren med Push-X?

De 10 omkopplingscykler som testats som en del av standarderna överskrids avsevärt i praktiken.... Visa mer

De 10 omkopplingscykler som testats som en del av standarderna överskrids avsevärt i praktiken.

Visa mindre

Vilka produkter kan kontakterna kombineras med?

Kontaktdonet är kompatibelt med COMBICON-artiklarna i S-produktlinjen, som baseras på kontaktfronten för MC 1,5. Du hittar de produkter som passar till respektive kontakt under "Tillbehör".


Hur kan jag undvika att blanda ihop flera identiska kontakter när jag sätter i kontakten?

Kodningen av grunddelen sker med hjälp av lämpliga kodningsprofiler, som finns under "Tillbehör". Kodningsstiftet kan tas bort från kontakten .


Hur kan jag utföra ett enkelt elektriskt test av min applikation?

XPC har ett testuttag på ovansidan och signalen kan enkelt testas med en provspets. Rätt typ av provspets hittar du under ”Tillbehör”.... Visa mer

XPC har ett testuttag på ovansidan och signalen kan enkelt testas med en provspets. Rätt typ av provspets hittar du under ”Tillbehör”.

Visa mindre

Kan jag utgå från att anslutningsutrymmet är tillförlitligt öppet och klart för användning?

Ja, konstruktionen och materialen har definierats på ett sådant sätt att Push-X är redo att fungera även efter en tuff transport under de definierade omgivningsförhållandena. Detta har demonstrerats omfattande i våra laboratorier. Anslutningsutrymmena levereras i öppet skick.


Måste jag vrida den flexibla ledaren innan jag ansluter den?

Vridning är inte absolut nödvändigt. Det är dock inte tillåtet med spretiga ledare, och de kan återställas till rätt form genom att vrida dem lätt.