SPC 4/ 8-ST-6,35 - Kretskortsanslutning
1233103

Kretskortskontakt, märkarea: 4 mm2, färg: svart, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: SPC 4/..-ST, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 4, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
600 V UL-godkännande fast de är mycket små

Ofta ställda frågor


I vilka färger finns artiklarna tillgängliga?

Standardfärgen för denna artikel är svart. En grön färgvariant håller på att utarbetas.


Kan jag byta ut kontakten utan fläns mot en kontakt med fläns?

Kontakten med topplås kan anslutas till samma grunddel som kontakten utan fläns. Det krävs inget extra utrymme på grunddelen.



Visa vanliga frågor och svar