VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40053722Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210715Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
320 V | 16 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210715Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |