UL Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210715Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210715Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40053722Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |