DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Genomföringsgrunddel
1827596

Genomföringsgrunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: DFK-MC 1,5/..-GF, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, montering: Direkt montering, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 9,4 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen