UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20240611Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 5 A | 18 |
Genomföringskontakt, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 2, poltal: 10, artikelserie: DD21H 0,85/..-PT, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: CONNEXIS DD, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 5 A | 18 |
I vilka färger finns artiklarna tillgängliga?
Vår standardfärg är svart.
Finns det kodning för dessa artiklar?
Ja, kodningen finns redan integrerad i kapslingen.
Kan jag även ansluta två individuella kontakter till en grunddel?
Med CONNEXIS D32 kan även två enskilda kontakter anslutas till en tvåradig grunddel.
Finns kontakterna även med låsanordning?
Ja, alla kontakter i CONNEXIS-serien har en låsanordning.
Vilken kapslingsklass har artiklarna?
Kontakterna är IP20-godkända.
Vad måste jag tänka på när jag väljer kabel?
Du måste välja lämplig crimpkontakt för ledararean.