Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

D31H 2,2/ 3-FH-3,81-X - Kretskortsanslutning
1340385

Kretskortskontakt, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 3, artikelserie: D31H 2,2/..-FH, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: CONNEXIS D, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Verktyg för automatiserad crimpning finns som tillval

Ofta ställda frågor


Kan jag ta bort crimpkontakterna?

Ja, vi har ett extra borttagningsverktyg för det.... Visa mer

Ja, vi har ett extra borttagningsverktyg för det.

Visa mindre

I vilka färger finns artiklarna tillgängliga?

Vår standardfärg är svart.


Finns det kodning för dessa artiklar?

Ja, kodningen finns redan integrerad i kapslingen.


Kan jag även ansluta två individuella kontakter till en grunddel?

Med CONNEXIS D32 kan även två enskilda kontakter anslutas till en tvåradig grunddel.


Finns kontakterna även med låsanordning?

Ja, alla kontakter i CONNEXIS-serien har en låsanordning.


Vilken kapslingsklass har artiklarna?

Kontakterna är IP20-godkända.


Vad måste jag tänka på när jag väljer kabel?

Du måste välja lämplig crimpkontakt för ledararean.