CSA
Godkännande-ID: 13631cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 269 A |
Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 269 A, antal anslutningar: 1, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 120 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produkttyp | Bultanslutningsplint |
Produktfamilj | HV |
Delning | 34 mm |
Antal anslutningar | 1 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 8,68 W |
Antal anslutningar per plan | 1 |
Märkarea | 120 mm² |
Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
Avisoleringslängd | Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter. |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Märkström | 269 A |
Belastningsström maximal | 269 A (vid 120 mm² ledararea) |
Märkspänning | 1000 V |
Märkarea | 120 mm² |
Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
Area | 10 mm² ... 120 mm² |
Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
Håldiameter | 13 mm |
Bredd | 24 mm |
Bultdiameter | 12 mm |
Skruvgänga | M12 |
Åtdragningsmoment | 14 ... 31 Nm |
Anslutning enligt norm | DIN 46235:1983-07 |
Area | 25 mm² ... 95 mm² |
Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
Håldiameter | 13 mm |
Bredd | 32 mm |
Bultdiameter | 12 mm |
Skruvgänga | M12 |
Åtdragningsmoment | 14 ... 31 Nm |
Bredd | 32 mm |
Ändbrickans bredd | 2 mm |
Höjd | 64 mm |
Djup | 74,6 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 75,3 mm |
Djup på NS 35/15 | 82,8 mm |
Bultlängd | 41 mm |
Delning | 34 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 9,8 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 120 mm² | 14,4 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 2,2 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
Provkraft börvärde | 15 N |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 5,72g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3049505 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BE4211 |
Produktnyckel | BE4211 |
GTIN | 4046356184090 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 122,35 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 98,27 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |