PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Kopplingsrelä
2981981
E-nummer: 3828217

Säkert kopplingsrelä för SIL 3 High och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, en seriedubblerad kontakt, en signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, säkring, jackbar skruvanslutning, push-in-anslutning, bredd 17,5 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

17,5 mm smal kapsling
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Med inbyggd, utbytbar säkring i den seriedubblerade kontakten
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
1 utlösningskontakt
Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning