PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2 - Kopplingsrelä
2981457

Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 4 slutkontakter, 2 öppningskontakter, jackbar fjäderkraftplint, bredd: 40 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Lämplig upp till kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Säker avläsning genom tvångsstyrd signalkontakt enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
1- eller 2-kanalig styrning
4 seriedubblerade kontakter, 2 återkopplingskontaktar