PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2
-
Kopplingsrelä
2981444
Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 4 slutkontakter, 2 öppningskontakter, fast skruvplint, bredd: 40 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Lämplig upp till kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Säker avläsning genom tvångsstyrd signalkontakt enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
1- eller 2-kanalig styrning
4 seriedubblerade kontakter, 2 återkopplingskontaktar