HC-KIT-B16-R01
-
Kontaktset
1409710
Kontakt-set, bestående av: B16-kåpor och genomföringshus, 16-polig han- och honinsats, M25-kabelförskruvning
Produktdetaljer
Produkttyp | Kontaktsats |
Kapslingstyp | Komplett kapsling |
Användning | Effekt |
Konstruktion | B16 |
Poltal | 16 |
Anslutning | 16+PE |
Antal kabelutgångar | 1 |
Packning tillgänglig | ja |
Skyddslock | ja |
Kontakttyp | vinklad |
Kabelanslutning | rak |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Märkspänning (III/3) | 500 V |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Märkström | 20 A |
Märkspänning UN | 500 V |
Märkström IN | 16 A |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
Anslutningsarea | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gäller för flexibla kablar med trådändhylsa) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (gäller för flexibla kablar med trådändhylsa) | |
Anslutningsarea AWG | 20 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Måttskiss |
|
Bredd | 43 mm |
Höjd | 132 mm |
Längd | 114 mm |
Byggmått | |
Bredd monteringsöppning | 35 mm |
Längd monteringsöppning | 86 mm |
Material Kåpa | Aluminiumpressgjutning |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR, ledande |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ag |
Material kontaktinsats | PC |
Material, låsbygel | PA |
Ledarens ytterdiameter | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (vid UL 514 B) | |
Ledarens ytterdiameter | 11 mm ... 16 mm |
Mekaniska data | |
Låstyp | Bygel |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
Slagtålighet | IK09 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
Monteringssätt | Skruvmontering |
Artikelnr | 1409710 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7AFX |
Produktnyckel | AF7AFX |
GTIN | 4046356752466 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 630,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 606,8 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | a827dfc3-a7b0-4d6a-a0b7-d8f72973b847 |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge