HC-HS 2-D7-EBUS
-
Kontaktinsats
1586264
Kontaktinsats, poltal: 2+PE, storlek: D7, effektkontakter: 2, Hona, axialskruvanslutning, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, användning: Effekt
Produktdetaljer
Allmänt | för kapsling HC-D7, axialanslutning 2,0 mm, insexkantnyckel |
Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
Allmänt | Axial-skruvanslutningen ska användas med en 2 mm insexnyckel (endast för flexibla ledare) |
Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
Anvisningar för axialanslutningsteknik: Endast för flexibla ledare. Den angivna ledararean refererar till den använda ledningens geometriska diameter. Användning av ledningar vars geometriska diameter avviker väsentligt från ledningen märkarea ska kontrolleras innan användning. Montageutrymmet för axialskruvanslutningen är dimensionerad för fintrådiga ledningar enligt VDE 0295 Klass 5. Avvikande ledningsstrukturer ( t.ex. ledningar i Klass 6) ska kontrolleras innan användning. Monteringsinstruktion Innan monteringen påbörjas måste det säkerställas att den konformade skruven är fullständigt tillbakaskruvad (kammaren är öppen). Det är ej tillåtet att tvinna ledningarna. Trådarna skall föras in i kontaktkammaren till anslaget (tills isolationen ligger an mot kontakten). Håll trådarna i denna position och dra fast dem med en sexkantnyckel. Innan en ny anslutning ska den gamla ledaränden skäras av. Det är endast tillåtet att efterdra anslutningsskruven en gång, detta för att undvika att litsen bryts av. För att undvika att kontakten skadas ska ledaren/ledningen fångas upp mekaniskt vid ett lämpligt avstånd från anslutningsstället (t.ex. vid användning i en plåturskärning). DIN VDE 0100-520:2003-06 erbjuder anvisningar om fackmässigt utförande. Anslutningar som inte används ska dras åt med ett maximalt vridmoment. |
|
Insexkant | SW2,0 |
Produkttyp | Kontaktinsats med fasta poler |
Serie | HC-HS |
Användning | Effekt |
Konstruktion | D7 |
Poltal | 2 |
Anslutning | 2+PE |
Kontaktnumrering | 1 - 2 |
Antal effektkontakter | 2 |
Kontakttyp | vinklad |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Bredd | 21 mm |
Höjd | 34,8 mm |
Längd | 21 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Kontaktdiameter | 4 mm |
Anslutningsteknik | |
Anslutningsteknik | axialskruvanslutning |
Anslutning enligt norm | IEC / EN |
Ledaranslutning | |
Anslutningsarea | 4 mm² ... 10 mm² (Tvärsnittsuppgiften avser det geometriska tvärsnittet hos ledningen som används) |
Anslutningsarea AWG | 10 ... 8 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Montageskruvar för montering i HEAVYCON-kapslingen) |
1,8 Nm | |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 8 mm +1 mm |
Märkspänning (III/3) | 400 V |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Märkström | 40 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ag |
Material kontaktinsats | PC |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
Montage- och testföreskrifter | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Tester | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnr | 1586264 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | AF7ABJ |
Produktnyckel | AF7ABJ |
GTIN | 4046356410212 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18,66 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18,66 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | cae43286-8549-4510-a595-81f07f135140 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge