HC-DCC4-I-CT-HW-M
-
Kontaktinsats
1550585
Kontaktinsats, poltal: 4+PE, storlek: DCC06, Stift, Crimpanslutning, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, användning: Energiförsörjning i datacenter, click-in-montering utan verktyg
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373