HC-D 8-I-CT-M - Kontaktinsats
1584350

Kontaktinsats, poltal: 8, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 42 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan användas i banfordon, uppfyller DIN EN 45545-2 med kraven R22, R23 och R24 i riskklasserna HL1, HL2 och HL3.
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373