Kontaktinsats, inkl. 4 stycken montageskruvar
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL
-
Kontaktinsats
1459657
Kontaktinsats, poltal: 4+2+PE, storlek: COM, effektkontakter: 4, signalkontakter: 2, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Crimpanslutning, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, användning: Ström/signal, bara lämplig för plastkapsling
Produktdetaljer
| Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
| Allmänt | För crimpkontakter CK4,0-ED..(effektkrets), CK1,6-ED... (styrkrets) |
| Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
| Kan endast användas i plastkapsling |
| Serie | HC-COM |
| Användning | Ström/signal |
| Konstruktion | COM |
| Poltal | 6 |
| Anslutning | 4+2+PE |
| Kontaktnumrering | 1 - 4 (Effektkontakter) |
| 11 - 12 (Signalkontakter) | |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Antal effektkontakter | 4 |
| Antal signalkontakter | 2 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,4 mm |
| Höjd | 44,1 mm |
| Längd | 41,6 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning (Effektkontakter) |
| Crimpanslutning (Signalkontakter) | |
| Crimpanslutning (PE-kontakt) | |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 1,5 mm² ... 10 mm² (Effektkontakter) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Signalkontakter) | |
| Anslutningsarea AWG | 16 ... 8 (Effektkontakter) |
| 26 ... 14 (Signalkontakter) | |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Montageskruvar för montering i HEAVYCON-kapslingen) |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 9 mm (för 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Kapacitet 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (Kraft 10 mm²) | |
| 6 mm (Signal 2,5 mm²) | |
| Märkspänning (III/3) | 400 V (Effektkontakter fas- jord) |
| 690 V (Effektkontakter fas-fas) | |
| 250 V (Signalkontakter) | |
| Märkspänning effektkontakter | 400/690 V |
| 250 | |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV (Effektkontakter fas-fas) |
| 4 kV (Signalkontakter) | |
| Märkström | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Signalkontakter) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag (alternativt Au) |
| Material kontaktinsats | PC |
| Material kontaktyta, kraftkontakt | Ag |
| Material kontaktyta, styrkontakt | Ag (alternativt Au) |
| Normer / föreskrifter | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
| Test | |
| Standarder/föreskrifter | PC: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
| Artikelnr | 1459657 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7ABH |
| Produktnyckel | AF7ABH |
| GTIN | 4063151849474 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) |
| SCIP | 0480a07c-ca8d-4004-8907-bbbb5a63d79e |
Kompatibla produkter
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodelement 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CP-HC-S - Kodprofil 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Kontaktinsats 1463388
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Monteringsverktyg 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utdragningsverktyg 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utdragningsverktyg 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimptång med digital display 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Crimptång 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptång 1212113
Fördelar
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge