Kontaktinsats
Med QUICKON-anslutningstekniken kan ledarna enkelt anslutas med en skruvmejsel. Ledarna behöver inte avisoleras i förhand! Det sparar minst 60 % i anslutningstid!
HC-B 10-EBUQ-2,5-OLOGO
-
Kontaktinsats
1605574
Kontaktinsats, storlek: B10, QUICKON-anslutning, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373