Kontaktinsats
utan trådskydd, med IP65 tätningsskruv
HC-A04-I-UT-F
-
Kontaktinsats
1585249
E-nummer:
2938929
E-nummer:
2938929
Kontaktinsats, poltal: 4+PE, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Skruvanslutning, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Produktdetaljer
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | - 14 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A |
Kompatibla produkter
Fördelar
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373