SPB 2,5/ 1-L BK - Kontakt
3215025

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter