SP 4/ 1-R BU - Kontakt
3042829
E-nummer: 2912500

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,08 mm2- 6 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Man kan montera kabelhöljen på kontakterna, se bild nedan
Kontakten med fjäderkraftanslutning monteras ihop användaranpassat direkt på platsen av enpoliga kontaktelement
Med ST-COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Testad för spårbunden trafik