SACC-M 8MR-3PL-M
-
Kontakt
1482521
Kontakt, Universal, 3-polig, oskärmad, hane vinklad M8, kodning: A, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 3,5 mm ... 5,5 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser