QPD STAS 3PE1,5 GY
-
Kontakt
1490384
Kontakt, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, grå, med en QUICKON-mutter, ledarens ytterdiameter: 7 mm ... 13 mm, Kontakter för motoranslutning av persienner, jalusier, persienner och markiser
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompatibel med alla klassiska motoranslutningar för persienner, jalusier, fönsterluckor och markiser
Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
QPD STAK/STAS kan användas för elektriska apparater för hushållsbruk i enlighet med IEC 60335
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105