PP-H 4/ 1-R - Kontakt
3211977

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan anslutning vänster, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Testad för spårbunden trafik