PP 2,5/11
-
Kontakt
3211290
Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 11, poltal: 11, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Plintkontakter |
Användningsområde | Maskinbyggnad |
Anläggningstillverkning | |
Poltal | 11 |
Delning | 5,2 mm |
Antal anslutningar | 11 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 11 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Antal anslutningar per plan | 1 |
Märkarea | 2,5 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 800 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
1. Plan Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Bredd | 57,2 mm |
Höjd | 16 mm |
Djup | 41,2 mm |
Delning | 5,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Artikelnr | 3211290 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BE2244 |
Produktnyckel | BE2244 |
GTIN | 4055626285634 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 38,82 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 38,82 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
PRZ - Låsanordning 3040614
-
PR - Låsanordning 3040559
-
PZ/2 - Dragavlastning 3040627
-
DF-SP-H 2,5 - Fänslock 3209824
-
PZ/4 - Dragavlastning 3040643
-
PR/2 - Låsanordning 3040630
-
PRT/2 - Låsanordning 3040631
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
Fördelar
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge