UT 4-MTD-BE - Komponentradplint
3046237

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Komponentradplint, för montering av valbara byggelement, märkspänning: 800 V, märkström: 0,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintarna genomgående märkning och bryggning är en fördel