MUTTB 2,5-DIO/U-O - Komponentradplint
1066347

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Komponentradplint, Den maximala strömmen bestäms av dioden. Inbyggd: Diod 1N 4007, spärrspänning: 1300 V, kontinuerlig gränsström: 0,5 A., med integrerade dioder, märkspänning: 500 V, märkström: 0,5 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med tvåplansdiodplintarna löses ett flertal kopplingsuppgifter med hjälp av de olika typerna
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor