FLT-CP-1S-350
-
Kombiskydd typ 1+2 special
2859738
Jackbar grovskydd- och mellanskyddskombination, enl. typ 1+2 / klass I+II / B+C-skydd. Avledare koordinerad enligt AEC-principen, för 1-fasiga strömförsörjningsnät med separat dragna PE och N (L1, PE, N).
Produktdetaljer
Produkttyp | Avledarkombination |
IEC provklass | I + II |
T1 + T2 | |
EN typ | T1 + T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 2 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Skydd kan kontrolleras med CHECKMASTER från programvarurevision: | från SW-Rev. 3.00 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftström | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anslutningstyp | Skruvplintar |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
Avisoleringslängd | 18 mm |
Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 13 ... 2 |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 71,2 mm |
Höjd | 95 mm |
Djup | 71,5 mm |
Delningsenhet | 4 MOD |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PBT |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kraftriktning | 1L-N & N-PE |
Märkspänning UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 350 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 350 V AC |
Nominell belastningsström IL | 125 A (< 55 °C) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 0,01 mA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 100 mVA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (L-N) | 25 kA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), laddning | 12,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), specifik energi | 160 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), toppvärde Iimp | 25 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), laddning | 12,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 160 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE, toppvärde Iimp | 25 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), laddning | 50 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 2500 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), toppvärde Iimp | 100 kA |
Följdström-släckförmåga Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
≤ 1,2 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (vid In) |
≤ 2 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,6 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
≤ 1 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,9 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,8 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
457 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 125 A (gG) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 264 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 528 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 264 V AC |
Märkavledningsström In (L-N) | 20 kA |
Märkavledningsström In (L-G) | 20 kA |
Märkavledningsström In (N-G) | 20 kA |
Skyddsvägar | L-N |
L-G | |
N-G | |
Märkspänning | 240 V AC |
Energifördelningssystem | Split phase |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-N) | 1340 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-G) | 1550 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (N-G) | 1080 V |
Följdström (L-N) | 10 kA (264 V AC) |
Följdström (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD-typ | 4CA |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 125 V AC |
Driftström AC | 1 A AC |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 40 lbf-in. |
Ledarare AWG | 12 ... 2 |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2859738 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1211 |
Produktnyckel | CL1211 |
GTIN | 4017918956455 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 706,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 706,7 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge