ME 22,5 F-UTG RD - Kapslingsunderdel
2890083

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i lås, platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 84,8 mm, färg: röd (liknande RAL 3001), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt