ME 22,5 F-UT BUS/10 GN - Kapslingsunderdel
2735991

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i lås, platt konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 84,8 mm, färg: grön (liknande RAL 6021), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10, Busskontakt: 10 parallella kontakter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt