ME MAX 22,5 FKDSO DEMO-SET
   - 
  Kapslingsset
    
      2200636
      
      
    
  
      DIN-skenekapsling, Set som består av elektronikkapsling, 2x kretskortsplintar med push-in-fjäderkraftanslutning och 2x blindpluggar, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,65 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel montering
        Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
        Varierad anslutningsteknik
        Kan monteras på DIN-skenan
        Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
        Det genomskinliga locket kan fällas upp