BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6
-
Kapslingsset
1456985
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, för montering på DIN-skena, med transparent fällbart lock, färg: svart (liknande RAL 9005), bredd: 71,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 60,7 mm, kretskortsyta: 5300 mm2