BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
Kapslingslock med pekskärm
1335861
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Låslock (olösbart), kapacitiv 2,4-tums pekskärm integrerad, upplösning: 320 x 240 Pixel, gränssnitt: 4-wire SPI, bredd: 107,6 mm, höjd: 45 mm, djup: 13,5 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
| Kapslingstyp | Modulär installationskapsling BC för fastigheter |
| Kapslingsserie | BC |
| Produktfamilj | BC 107,6.. |
| Antal (Anslutningsöppningar) | 0 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Display | |
| Display-typ | TFT, IPS |
| Visningssätt | kapacitiv |
| Diagonaler | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
| Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Bildformat | 3:4 |
| Displaybelysningstyp | LED, vit |
| Controller | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Bredd | 107,6 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Djup | 13,5 mm |
| Färg (Lock) | svart (RAL 9005) |
| Material Kåpa | PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsöverdel |
| Förpackningstyp | Kartongförpackning |
| Artikelnr | 1335861 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | ACHBAI |
| Produktnyckel | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637620 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 51,94 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 43,84 g |
| Tullnummer | 85480090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Kapslingsöverdel 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Kapslingsöverdel 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Kapslingsöverdel 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Kapslingsöverdel 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Kapslingsöverdel 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Kapslingsöverdel 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Kapslingsöverdel 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Kapslingsöverdel 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Kapslingsöverdel 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Kapslingsöverdel 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Kapslingsöverdel 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Kapslingsöverdel 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Kapslingsöverdel 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Kapslingsöverdel 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Kapslingsöverdel 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Kapslingsöverdel 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Kapslingsöverdel 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Kapslingsöverdel 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Kapslingsöverdel 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Kapslingsöverdel 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Kapslingsöverdel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Kapslingsöverdel 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Kapslingsunderdel 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Kapslingsunderdel 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Kapslingsunderdel 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Kapslingsunderdel 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Kapslingsunderdel 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Kapslingsunderdel 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membrantangentbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membrantangentbord 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Snabb enhetsutveckling tack vare integrerad 2,4"-pekskärm
Lämplig för olika enhetskrav tack vare kapslingsvarianter med eller utan membrantangentbord
Design på kapslingar, knappsatser och displayer är avstämda efter varandra
Maximal flexibilitet tack vare otaliga kombinationsmöjligheter för kapslingslock och -överdelar
Individuell anpassning av membrantangentbordet via konfigurator
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge