HBUS8 107,6-8P-1S BK
-
DIN-skenekontakt
1252173
DIN-skenekontakt, färg: svart, märkström: 3 A (för varje kontakt), märkspänning (III/2): 100 V, poltal: 8, artikelserie: BC 107,6.., delning: 2,54 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | DIN-skenekontakt |
Produktfamilj | BC 107,6.. |
Poltal | 8 |
Delning | 2,54 mm |
Egenskaper | |
Märkström IN | 3 A (för varje kontakt) |
Övergångsresistans | 35,7 mΩ |
Märkspänning (III/3) | 60 V |
Mätstötspänning (III/3) | 1,5 kV |
Mätspänning (III/2) | 100 V |
Mätstötspänning (III/2) | 1,5 kV |
Märkspänning (II/2) | 150 V |
Mätstötspänning (II/2) | 1,5 kV |
Belastningsström maximal | 3 A |
Materialuppgifter - kontakt | |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | komplett förgylld |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
materialuppgifter - kontakt | |
Färg () | () |
Delning | 2,54 mm |
Bredd [b] | 111,23 mm |
Höjd [h] | 13,54 mm |
Längd [l] | 36,82 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 20 m/s² |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stötspänning vid havsytan | 1,75 kV |
Genomgångsresistans R1 | 35,7 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 35,7 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 25 |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
Värmebelastning | 100 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 0,84 kV |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 150 m/s² |
Stöttid | 11 ms |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Märkisolationsspänning (III/3) | 60 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 1,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 0,8 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 1,6 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 100 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 1,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 0,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 0,71 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 150 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 1,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 0,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 0,8 mm |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1252173 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHBBA |
Produktnyckel | ACHBBA |
GTIN | 4063151358754 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,68 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 20 g |
Tullnummer | 85366930 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande montering under kapslingen i DIN-skenan
Snabb modul-till-modul-kommunikation utan extra arbete med kabeldragning
En DIN-skenekontakt för varje byggbredd
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge