BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP
-
Kapslingsunderdel
2203815
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Kapslingsunderdel utan montagefot, bredd: 107,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 48,9 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 16
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
| Kapslingstyp | Modulär installationskapsling BC för fastigheter |
| Kapslingsserie | BC |
| Produktfamilj | BC 107,6.. |
| Max. poltal | 0) |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 107,6 mm |
| Höjd | 89,7 mm |
| Djup | 48,9 mm |
| Delningsenhet | 6 MOD |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Färg (Kapslingsunderdel) | svart (RAL 9005) |
| Material Kapslingsunderdel | PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| CTI enligt IEC 60112 | < 400 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat skyddsgrad IP-Code | IP20 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Antal kretskortsfästen | 9 |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage/väggmontage |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Typ av omförpackning | Kartong |
| Artikelnr | 2203815 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHBAA |
| Produktnyckel | ACHBAA |
| GTIN | 4055626447100 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 67,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40,3 g |
| Tullnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Kapslingsöverdel 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Kapslingsöverdel 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Kapslingsöverdel 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Kapslingsöverdel 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Kapslingsöverdel 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Kapslingsöverdel 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Kapslingsöverdel 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Kapslingsöverdel 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Kapslingsöverdel 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Kapslingsöverdel 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Kapslingsöverdel 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Kapslingsöverdel 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Kapslingsöverdel 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Kapslingsöverdel 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Kapslingsöverdel 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Kapslingsöverdel 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Kapslingsöverdel 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Kapslingsöverdel 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Kapslingsöverdel 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Kapslingsöverdel 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Kapslingsöverdel 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Kapslingsöverdel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Kapslingsöverdel 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Kapslingslock med pekskärm 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Kapslingslock med pekskärm 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Kapslingslock med pekskärm 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Kapslingslock med pekskärm 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Kapslingslock med pekskärm 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Kapslingslock 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Kapslingslock 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Kapslingslock 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Kapslingslock 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membrantangentbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membrantangentbord 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge