ME MAX 35 G 2-2 GN - Kapslingar
2706933

DIN-skenekapsling, Hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 35 mm, höjd: 99 mm, djup: 114,5 mm, färg: grön (liknande RAL 6021), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt, poltal tvärförbindning: 5

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem