EH 45-C DS/ABS-PC GY7035
-
Kapslingsöverdel
1029844
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, hög konstruktion, anslutningsöppning på båda sidor, bådsidig anslutningsöppning, bredd: 45,1 mm, höjd: 75,26 mm, djup: 36,95 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsöverdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | EH |
Produktfamilj | EH..ABS-PC.. |
utförande | Kapslingsöverdel, hög konstruktion, anslutningsöppning på båda sidor |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 45,1 mm |
Höjd | 75,26 mm |
Djup | 36,95 mm |
Djup från förvaringsyta underdel | 19,95 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | ABS-PC |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 80 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 80 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | Montera |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1029844 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ACHCHC |
Produktnyckel | ACHCHC |
GTIN | 4055626531885 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18,56 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18,56 g |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Kretskortsplint 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Kretskortsplint 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Kretskort-grunddel 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Kretskort-grunddel 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Kretskort-grunddel 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Kretskort-grunddel 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Kretskort-grunddel 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Kretskort-grunddel 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Kretskort-grunddel 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Kretskort-grunddel 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Kapslingsunderdel 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Kapslingsunderdel 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Blindplugg 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Blindplugg 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
Fördelar
Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge