BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY
-
Kapslingsöverdel
1340864
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, modulär kapslingsöverdel, SPT-THR, bredd: 71,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 54,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kapslingar som är anpassade till SPT-THR ger snabb apparatutveckling och optimalt skydd för elektroniken
Individuell konfiguration för varje kapslingskammare för många användningsområden inom fastighetsautomation
Standardmässiga kapslings- och byggmått för användning i normcentraler
Den enkla vägen till den artikel du söker: prova den användarvänliga onlinekonfiguratorn