QUINT CAP-modulerna med integrerat gränssnitt integreras enkelt i industriella nätverk. DC-UPS med integrerad kapacitet absorberar cykliska fel på upp till flera minuter och kombinerar en elektronisk omkopplingsenhet och energilagringsmodul i en kapsling.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
Kapacitetsmodul
1076858
E-nummer:
5240412
E-nummer:
5240412
QUINT kapacitetsmodul, med underhållsfri energilagringsmodul på kondensatorbas med dubbelskikt, DIN-skenemontage, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. adapter för montering på DIN-skena UTA 107
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Ingångsspänning | 24 V DC (SELV) |
Ingångsspänningsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Startaxel fix | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Strömförbrukning IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
Strömförbrukning Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
Strömförbrukning INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Tomgång) |
Strömförbrukning ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Laddning) |
Effektförbrukning Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 599 W |
Effektförbrukning PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
Effektförbrukning PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
Bufferttid | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) | |
Uppladdningstid | ca. 6,3 min (2,5 A) |
ca. 2,1 min (10 A) | |
Återuppladdningstid | ca. 5,4 min (2,5 A) |
ca. 1,4 min (10 A) | |
Inkopplingsstötström | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
Tillslagstid | 1 ms (Buffertdrift) |
Intern ingångssäkring | nej |
Spänningshållfasthet | max. 35 V DC (Polaritetsskydd) |
Spänningsfall in-/utgång | 0,5 V DC |
Verkningsgrad | > 98 % (vid laddat batteri) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja |
max. 4 | |
Möjlighet till seriekoppling | nej |
Nätdrift | |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Utgångsström IN | 20 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Uteffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Uteffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Förlusteffekt Tomgång (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Förlusteffekt Märklast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
Kortslutningssäker | ja (med ingångssäkring) |
Tomgångssäker | ja |
Batteridrift | |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Utgångsström IN | 20 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Uteffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Uteffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Förlusteffekt Tomgång (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Förlusteffekt Märklast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Allmänt | |
Kapacitet | 16 kJ |
Lagring | Dubbelskiktskondensator |
Bufferttid | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) |
Ingång | |
Position | 1.x |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
styv (AWG) | 24 ... 10 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Ledaranslutning 2 ledare | |
styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Utgång | |
Position | 2.x |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
styv (AWG) | 24 ... 10 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Ledaranslutning 2 ledare | |
styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Signal | |
Position | 3.x |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
styv (AWG) | 24 ... 18 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Gränssnitt | EtherCAT |
Antal gränssnitt | 2 |
Anslutningstyp | RJ45 |
Position | 5.x |
Stödda protokoll | CoE |
Låsning | Spärrhakar |
Överföringsfysik | Twisted-Pair |
Egenskaper | Autonegotiation |
fullduplex | |
Topologi | Linje |
Ring | |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringssträcka | max. 100 m |
Cykeltid | < 100 µs |
Åtkomsttid | ≤ 2 s |
Chipsats | Renesas R-IN32M3 |
Potentialfördelning | ja |
Signalstatus Remote | |
Anslutningsmärkning | 3.5 |
Kanal | DI (digital ingång) |
Status (kan konfigureras) | Remote |
Statusvillkor | Remote |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 3 kΩ |
High-signal | öppen |
Tilldelning signal – status | low - active |
Referenspotential | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
Signalstatus Parallell port | |
Anslutningsmärkning | 3.6 |
Kanal | DI / DO (digital ingång / digital utgång) |
Beskrivning kopplingsingång | Anslutningsplint kommunikation, parallelldrift |
Status (kan konfigureras) | Parallel Mode |
Statusvillkor (kan konfigureras) | Inte aktiv: ingen Aktiv: Utgång: buffertdrift < 1 V Utgång: nätdrift 24 V (UN-1 V (typisk)) Ingång: ansluten med SGnd: start buffertdrift |
Kopplingsspänning | < 1 V |
24 V (UN - 1 V (typiskt)) | |
Strömbelastning | 5 mA |
Referenspotential | Annan enhet parallell port IN/OUT |
Signalstatus Alarm | |
Anslutningsmärkning | 3.3 |
Kanal | DO (digital utgång) |
Kopplingsutgång | Transistor |
Status (kan konfigureras) | Kollektivt larm |
Statusvillkor (kan konfigureras) | Larmtröskelvärde |
Utgångsspänning | 27 V (UN - 1 V (typiskt)) |
Utgång belastningsbar | max. 20 mA |
Tilldelning status – signal | active - low |
Referenspotential | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
LED-statusindikering | röd (larm) |
Signalstatus UIN OK | |
Anslutningsmärkning | 3.1, 3.2 |
Kanal | DO (digital utgång) |
Kopplingsutgång | Elektroniska relän (OptoMOS) |
Status (kan konfigureras) | UIn OK |
Statusvillkor (kan konfigureras) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Utgångsspänning | max. 30 V |
Utgång belastningsbar | 300 mA |
Tilldelning status – signal | active - high |
LED-statusindikering | Grön ( UIn OK) |
Signalstatus Ready | |
Anslutningsmärkning | 3.4 |
Kanal | DO (digital utgång) |
Kopplingsutgång | Transistor |
Status (kan konfigureras) | Ready |
Statusvillkor (kan konfigureras) | Laddningstillstånd = 100 % eller buffertdrift |
Utgångsspänning | 27 V (UN - 1 V (typiskt)) |
Utgång belastningsbar | max. 20 mA |
Tilldelning status – signal | active - high |
Referenspotential | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
LED-statusindikering | Grön (laddningsnivå SOC) |
Signaljord SGnd | |
Anslutningsmärkning | 3.7 |
Kopplingsspänning | 0 V |
Strömbelastning | max. 60 mA |
Funktion | Signaljordning |
Referenspotential | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 500 V |
Produkttyp | DC-UPS med integrerad kapacitet |
Produktfamilj | QUINT kapacitetsmodul |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
903325 h (40 °C) | |
470143 h (60 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III (Särskild applikation (SELV)) |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Artikelmått | |
Bredd | 244 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 125 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Användningshöjd | ≤ 4000 m |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Stötar | 30g, 18 ms, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 0,7g |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
Märkning | UL 61010-1 |
UL | |
Märkning | UL 61010-2-201 |
UL | |
Märkning | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Märkning | UL 121201 |
UL | |
Märkning | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
UL | |
Märkning | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
UL | |
Märkning | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
CB-schema | |
Märkning | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Störutsändning | Störsändning enligt EN 61000-6-3 och EN 61000-6-4 |
Immunitet | Apparatens störhållfasthet enligt EN 61000-6-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 4 kV (Testskarphetsgrad 2) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Ingång/utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 1076858 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMUI43 |
Produktnyckel | CMUIC3 |
GTIN | 4055626785813 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 404 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 856 g |
Tullnummer | 85322900 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 69,96 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel integrering i industriella nätverk tack vare fritt valbara gränssnitt: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lång livslängd tack vare underhållsfria dubbelskiktskondensatorer
Tillförlitlig start av tunga laster med statisk boost
Omfattande signalering: Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska driftstatusar
Utökning av överbryggningstiden genom parallellkoppling av upp till fyra enheter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge