Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-STA-B32-SHWD-2SSM32-ELC-AL - Kapsling
1424848

Sockelhus B32, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M32, höjd: 90 mm, kabelförskruvning: utan, Standard

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar