HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Kapsling
1082596
Sockelhus B24, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, material skyddslock: PC, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M32, höjd: 84,7 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Kapslingstyp | Sockelhus |
| Användning | Standard |
| Konstruktion | B24 |
| Antal kabelutgångar | 2 |
| Typ av förskruvning | 2x M32 |
| Skyddslock | ja |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Pg-genomföring | utan |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 57 mm |
| Höjd | 84,7 mm |
| Längd | 144 mm |
| Borrhålsdiameter | 5,5 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Låsning) |
| V0 (Skyddslock) | |
| Material, packning | NBR, ledande |
| Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
| Material kåpans yta | obehandlad |
| Material, skyddslock | PC |
| Material, låsbygel | PA |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 2x M32 |
| Låstyp | Bygel |
| Åtdragningsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (för sockelhusets M5-montageskruvar) |
| Montageanvisning | En öppning är sluten med plastutfyllnadspropp och kan öppnas med skruvmejsel. |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 (Med sluten skyddsändplatta) |
| IP67 (i anslutet tillstånd) | |
| Slagtålighet | IK08 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1082596 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7APB |
| Produktnyckel | AF7APB |
| GTIN | 4055626816326 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 477,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 471 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Profilpackning 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Kapslingsbygel 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Skyddslock 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Skyddslock 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241063
Fördelar
God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge