Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM20-PLRBK - Kapsling
1421355

Sockelhus B10, med längsbygel, material: PA 6.6-FR, material skyddslock: PC, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M20, höjd: 74 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard, inklusive 2x reduceringsadaptrar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Låga kostnader i metallutförande
Låg vikt
Låg kondensationsrisk