LS-WMTB-AL (60X15) BK CUS - Kabelmärkning
0831796

Kabelmärkning, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, svart, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4,6 mm, Antal enskilda skyltar: 16, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kabelmärkning aluminium för montering med buntband
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 4,6 mm
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta