RBO 6 - Kabelskoanslutningsplint
3075896

Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 125 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt anslutning med ring- och gaffelkabelskor
Montering på standard-DIN-skenor
Bryggschakt för potentialfördelning med skruvbara standardbryggor
Distansbrygga för kopplingsbara korskopplingar