SB-8ESCA8A8L33SX - Kabelanslutning
1244856

M40, Kabelanslutning, serie: SB, rak lång, skärmad: ja, SPEEDCON, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 14 mm ... 20,5 mm, kodning: CAT5, kodning 1, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
Mekaniska kodningar förhindrar feljackning tillförlitligt
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö